Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-B, Number of plates: 38

111B2085

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC62L-EZ-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1R1
Faixa de tamanhos da con. Q2R1
Faixa de tamanhos da con. Q3Null
Faixa de tamanhos da con. Q4Null
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Nº do modelo62
No. de placas38
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaZ
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1QB9.2A
Tamanho da con. H2QB9.2A
Tamanho da con. H35/8 in
Tamanho da con. H41"1/8 in
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Adapter
Tipo da con. H2Adapter
Tipo da con. H3Solder connection
Tipo da con. H4Solder connection
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1R External thread connection
Tipo da con. Q2R External thread connection
Tipo da con. Q3Null
Tipo da con. Q4Null
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.77 Quilograma
Peso líquido8.62 Quilograma
Volume23.946 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm