Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-J, Number of plates: 100

111B7426

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCRNPEDRoHSUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC62L-EZ-J
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1Null
Faixa de tamanhos da con. Q2Null
Faixa de tamanhos da con. Q3H1/2D
Faixa de tamanhos da con. Q4H1"1/8J
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-100
Model no.62
No. de placas100
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoWith distributor
Característica
Valor
Padrão da placaZ-J
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]711 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1K50.8
Tamanho da con. H2K50.8
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
Tipo da con. Q1Null
Tipo da con. Q2Null
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto17.13 Quilograma
Peso líquido16.98 Quilograma
Volume40.219 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162706213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm