Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 32-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 32

111H1300

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoHeat pump
AprovaçãoCEEACKRAIAUAUL
CategoriaII
Designação de tipoH62L-CX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
Faixa de tamanhos da con. Q1K50.8
Faixa de tamanhos da con. Q2K50.8
Faixa de tamanhos da con. Q3H5/8A
Faixa de tamanhos da con. Q4H7/8E
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoCondenser
Grupo de produtosHeat exchangers
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Model No.62
No. de placas32
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Padrão da placaX
Característica
Valor
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Victaulic connection
Tipo da con. Q2Victaulic connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H62L-CX

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.94 Quilograma
Peso líquido7.34 Quilograma
Volume23.153 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255299622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm