Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 28

021H9014

Max. Working Pressure [bar]: 48, Universal, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoEACKRAIAPEDRoHSUA
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoH62L-CX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q130.8 mm
Faixa de tamanhos da con. Q230.8 mm
Faixa de tamanhos da con. Q31/2 in
Faixa de tamanhos da con. Q43/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemIndustrial pack
FunçãoCondenser
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-28(I/21)
Model no.62
No. de placas28
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaX
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]696 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]48.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote21 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE H62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.119 Quilograma
Peso líquido6.78 Quilograma
Volume12.114 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428599481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm