Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 100

111H0908

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCRNEACUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoC17L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1Null
Faixa de tamanhos da con. Q2Null
Faixa de tamanhos da con. Q3H5/8
Faixa de tamanhos da con. Q4H5/8
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-100
Model No.17
No. de placas100
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaZ
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]711 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1NPT3/4
Tamanho da con. H2NPT3/4
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1NPT External thread connection
Tipo da con. H2NPT External thread connection
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Null
Tipo da con. Q2Null
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.9 Quilograma
Peso líquido3.64 Quilograma
Volume6.93 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255267430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm