Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 10

111B4596

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoCRNEACKRAIARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC12L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q17/8"-14UNF-2A
Faixa de tamanhos da con. Q27/8"-14UNF-2A
Faixa de tamanhos da con. Q35/8"-18UNF-2A
Faixa de tamanhos da con. Q45/8"-18UNF-2A
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10
Model no.12
No. de placas10
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Característica
Valor
Padrão da placaZ
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1Null
Tipo da con. Q2Null
Tipo da con. Q3Null
Tipo da con. Q4Null
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.66 Quilograma
Peso líquido0.51 Quilograma
Volume3.076 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424240394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm