Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZD, Number of plates: 54
111H1253
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111H1253
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Chiller |
| Aprovação | CEEACUAUL |
| Categoria | II |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | C129L-CZD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Stud |
| Faixa de tamanhos da con. Q1 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q2 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q3 | H1/2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q4 | H5/8 |
| Faixa de tamanhos da con. Q5 | H1/2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q6 | H5/8 |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Função | Condenser |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material de soldagem | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-CZD-54(27/13+13) |
| Model no. | 129 |
| No. de placas | 54 |
| Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
| Nota de função | Null |
Característica | Valor |
|---|---|
| Padrão da placa | ZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressão de trabalho máx. [psi] | 711 psi |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Tamanho d conexão H5 | Null |
| Tamanho da con. H1 | H2"1/8 |
| Tamanho da con. H2 | H2"1/8 |
| Tamanho da con. H3 | Null |
| Tamanho da con. H4 | Null |
| Tamanho da con. H6 | Null |
| Tipo da con. H1 | Solder connection |
| Tipo da con. H2 | Solder connection |
| Tipo da con. H3 | Null |
| Tipo da con. H4 | Null |
| Tipo da con. H5 | Null |
| Tipo da con. H6 | Null |
| Tipo da con. Q1 | Null |
| Tipo da con. Q2 | Null |
| Tipo da con. Q3 | Solder connection |
| Tipo da con. Q4 | Solder connection |
| Tipo da con. Q5 | Solder connection |
| Tipo da con. Q6 | Solder connection |
| Tipo de produto | MPHE C129L-CZD |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 32 Quilograma |
| Peso líquido | 24 Quilograma |
| Volume | 87.12 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255294177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |