Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-C, Number of plates: 62

111B6322

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCRNPEDRoHSUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC129L-EZD-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoFeet
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1QB9.2
Faixa de tamanhos da con. Q2QB9.2
Faixa de tamanhos da con. Q3H7/8E
Faixa de tamanhos da con. Q4H1''3/8H
Faixa de tamanhos da con. Q5H7/8E
Faixa de tamanhos da con. Q6H1''3/8H
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Model No.129
No. de placas62
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaZD-C
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]711 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1Adapter
Tipo da con. Q2Adapter
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Null
Tipo da con. Q5Solder connection
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto25.45 Quilograma
Peso líquido25.3 Quilograma
Volume99.36 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm