Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-B, Number of plates: 90

111B6302

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC129L-EZD-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1N1/2K
Faixa de tamanhos da con. Q2N1/2K
Faixa de tamanhos da con. Q3H1/2D
Faixa de tamanhos da con. Q4H1''3/8H
Faixa de tamanhos da con. Q5H1/2D
Faixa de tamanhos da con. Q6H1''3/8H
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-B-90(45/22+22)
Model No.129
No. de placas90
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaZD-B
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]711 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1T76.1
Tamanho da con. H2T76.1
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Victaulic connection
Tipo da con. H2Victaulic connection
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1G Internal thread connection
Tipo da con. Q2G Internal thread connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Null
Tipo da con. Q5Solder connection
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C129L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto36.03 Quilograma
Peso líquido35.88 Quilograma
Volume116.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424594077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm