Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C118L-EZ, Number of plates: 108

111H0005

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC118L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1N1/2
Faixa de tamanhos da con. Q2N1/2
Faixa de tamanhos da con. Q3H1"1/8
Faixa de tamanhos da con. Q4H1"5/8
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Model No.118
No. de placas108
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaZ
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1T76.1
Tamanho da con. H2T76.1
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Victaulic connection
Tipo da con. H2Victaulic connection
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1G Internal thread connection
Tipo da con. Q2G Internal thread connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoMPHE C118L-EZ

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto39.6 Quilograma
Peso líquido39.3 Quilograma
Volume96.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm