Micro Plate heat exchanger, MPHE C117-EZD-B, Number of plates: 178
111H0752
Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111H0752
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Chiller |
| Aprovação | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Categoria | II |
| Designação de tipo | C117-EZD-B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | FeetStud |
| Faixa de tamanhos da con. Q1 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q2 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q3 | 1"1/8 |
| Faixa de tamanhos da con. Q4 | H1"3/8 |
| Faixa de tamanhos da con. Q5 | 1"1/8 |
| Faixa de tamanhos da con. Q6 | H1"3/8 |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Função | Evaporator |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material de soldagem | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44) |
| Nº do modelo | 117 |
| No. de placas | 178 |
| Nome do produto | Micro Plate heat exchanger |
| Nota de função | With distributor |
| Padrão da placa | ZD-B |
Característica | Valor |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressão de trabalho máx. [psi] | 435 psi |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 30.0 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Tamanho d conexão H5 | Null |
| Tamanho da con. H1 | L2 |
| Tamanho da con. H2 | L2 |
| Tamanho da con. H3 | Null |
| Tamanho da con. H4 | Null |
| Tamanho da con. H6 | Null |
| Tipo da con. H1 | R External thread connection |
| Tipo da con. H2 | R External thread connection |
| Tipo da con. H3 | Null |
| Tipo da con. H4 | Null |
| Tipo da con. H5 | Null |
| Tipo da con. H6 | Null |
| Tipo da con. Q1 | Null |
| Tipo da con. Q2 | Null |
| Tipo da con. Q3 | Solder connection |
| Tipo da con. Q4 | Solder connection |
| Tipo da con. Q5 | Solder connection |
| Tipo da con. Q6 | Solder connection |
| Tipo de produto | MPHE C117-EZD-B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 64 Quilograma |
| Peso líquido | 53.9 Quilograma |
| Volume | 154.008 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |