Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 94

111B8081

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoChiller
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoC117L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1K2.5
Faixa de tamanhos da con. Q2K2.5
Faixa de tamanhos da con. Q37/8
Faixa de tamanhos da con. Q4H1"1/8
Faixa de tamanhos da con. Q57/8”
Faixa de tamanhos da con. Q67/8”
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoEvaporator
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Nº do modelo117
No. de placas94
Nome do produtoMicro Plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaZD
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Victaulic connection
Tipo da con. Q2Victaulic connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Solder connection
Tipo da con. Q6Solder connection
Tipo de produtoMPHE C117L-EZD

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto32 Quilograma
Peso líquido31.56 Quilograma
Volume0.528 Hectoliter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm