Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 32

111H1164

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-095
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1H1"1/8J
Faixa de tamanhos da con. Q2H1"1/8J
Faixa de tamanhos da con. Q3H5/8A
Faixa de tamanhos da con. Q4H5/8A
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ
Model No.095
No. de placas32
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaM
Plate material no.AISI 304L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-095
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22 Quilograma
Peso líquido18.8 Quilograma
Volume43.092 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255286394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm