Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10-product-details

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111H1152

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
Designação de tipoB3-027
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
Faixa de tamanhos da con. Q1H3/4
Faixa de tamanhos da con. Q2H3/4
Faixa de tamanhos da con. Q3H3/4
Faixa de tamanhos da con. Q4H3/4
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-H
Model No.027
No. de placas10
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Característica
Valor
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-027

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.6 Quilograma
Peso líquido2.5 Quilograma
Volume13.598 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255285328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm