Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 278

111H1018

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoFeetLiftStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1K4
Faixa de tamanhos da con. Q2K4
Faixa de tamanhos da con. Q3K4
Faixa de tamanhos da con. Q4K4
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Model No.260B
No. de placas278
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]290 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]20.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR718
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
Tipo da con. Q1Victaulic connection
Tipo da con. Q2Victaulic connection
Tipo da con. Q3Victaulic connection
Tipo da con. Q4Victaulic connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto314.7 Quilograma
Peso líquido289.7 Quilograma
Volume476 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm