Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 150-product-details

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 150

111H0939

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaIII
Designação de tipoB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
Faixa de tamanhos da con. Q1K5
Faixa de tamanhos da con. Q2K4
Faixa de tamanhos da con. Q3K5
Faixa de tamanhos da con. Q4K4
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-150-2.0-H
Nº do modelo260B
No. de placas150
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Característica
Valor
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]290 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]20.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR718
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
Tipo da con. Q1Victaulic connection
Tipo da con. Q2Victaulic connection
Tipo da con. Q3Victaulic connection
Tipo da con. Q4Victaulic connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-260B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto190.5 Quilograma
Peso líquido165.5 Quilograma
Volume298.144 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255272120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm