Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 188

111H0632

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCECRNEACKRAIAUAUL
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoLiftStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1K4
Faixa de tamanhos da con. Q2K4
Faixa de tamanhos da con. Q3K4
Faixa de tamanhos da con. Q4K4
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-188-2.0-H
Nº do modelo260B
No. de placas188
Característica
Valor
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]290 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]20.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR718
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
Tipo da con. Q1Victaulic connection
Tipo da con. Q2Victaulic connection
Tipo da con. Q3Victaulic connection
Tipo da con. Q4Victaulic connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-260B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto230 Quilograma
Peso líquido202.4 Quilograma
Volume340.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255239680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm