Danfoss logo
Pic. J

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-136, Number of plates: 130

111B8745

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCEEACKRAIAUA
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-136
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1K64.1
Faixa de tamanhos da con. Q2K64.1
Faixa de tamanhos da con. Q3K64.1
Faixa de tamanhos da con. Q4K64.1
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-146-3.0-H
Model no.136
No. de placas130
Característica
Valor
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Tipo da con. Q1Clamp connection
Tipo da con. Q2Clamp connection
Tipo da con. Q3Clamp connection
Tipo da con. Q4Clamp connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-136

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto62.6 Quilograma
Peso líquido62 Quilograma
Volume166.428 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255043843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm