Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-030, Number of plates: 72
111B5521
Max. Working Pressure [bar]: 48, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B5521
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Universal |
| Aprovação | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | B3-030 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Stud |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de tamanhos da con. Q1 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q2 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q3 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q4 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Função | Multifunctional |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| In scope of WEEE | No |
| Material da placa | AISI 316L |
| Material de soldagem | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18) |
| Model no. | 030 |
| No. de placas | 72 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nota de função | Null |
| Padrão da placa | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressão de trabalho máx. [psi] | 696 psi |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 48.0 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Tamanho d conexão H5 | Null |
| Tamanho da con. H1 | T28.15 |
| Tamanho da con. H2 | T28.15 |
| Tamanho da con. H3 | H3/8A |
| Tamanho da con. H4 | H5/8A |
| Tamanho da con. H6 | Null |
| Tipo da con. H1 | Solder connection |
| Tipo da con. H2 | Solder connection |
| Tipo da con. H3 | Solder connection |
| Tipo da con. H4 | Solder connection |
| Tipo da con. H5 | Null |
| Tipo da con. H6 | Null |
| Tipo da con. Q1 | Null |
| Tipo da con. Q2 | Null |
| Tipo da con. Q3 | Null |
| Tipo da con. Q4 | Null |
| Tipo da con. Q5 | Null |
| Tipo da con. Q6 | Null |
| Tipo de produto | BPHE B3-030 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.638 Quilograma |
| Peso líquido | 7.96 Quilograma |
| Volume | 7.367 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |