Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 10

111B3131

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-014
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1H3/4"
Faixa de tamanhos da con. Q2H3/4"
Faixa de tamanhos da con. Q3H3/4"
Faixa de tamanhos da con. Q4H3/4"
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-10-3.0-M
Model no.014
No. de placas10
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Característica
Valor
Padrão da placaM
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.02 Quilograma
Peso líquido0.87 Quilograma
Volume3.982 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424683894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm