Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 290
111B1535
Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B1535
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Universal |
| Aprovação | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Categoria | IV |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | B3-260B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Stud;Lift |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de tamanhos da con. Q1 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q2 | N1/2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q3 | N1/2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q4 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Função | Multifunctional |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| In scope of WEEE | No |
| Material da placa | AISI 316L |
| Material de soldagem | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-290-2.0-H |
| Model no. | 260B |
| No. de placas | 290 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nota de função | Null |
| Padrão da placa | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressão de trabalho máx. [psi] | 290 psi |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 20.0 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R718 |
| Tamanho d conexão H5 | Null |
| Tamanho da con. H1 | K5'' |
| Tamanho da con. H2 | K4'' |
| Tamanho da con. H3 | K5'' |
| Tamanho da con. H4 | K4'' |
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
| Tipo da con. Q1 | Null |
| Tipo da con. Q2 | G Internal thread connection |
| Tipo da con. Q3 | G Internal thread connection |
| Tipo da con. Q4 | Null |
| Tipo da con. Q5 | Null |
| Tipo da con. Q6 | Null |
| Tipo de produto | BPHE B3-260B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 301.45 Quilograma |
| Peso líquido | 301.3 Quilograma |
| Volume | 196.8 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424545970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |