Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 20

111B1091

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-027
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1H1"
Faixa de tamanhos da con. Q2H1"
Faixa de tamanhos da con. Q3H7/8"
Faixa de tamanhos da con. Q4H7/8"
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-20-3.0-H
Model no.027
No. de placas20
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Solder connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.95 Quilograma
Peso líquido3.8 Quilograma
Volume10.579 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424246792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm