Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 80

021H9745

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-095
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1R1
Faixa de tamanhos da con. Q2R1
Faixa de tamanhos da con. Q37/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q47/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-H
Nº do modelo095
No. de placas80
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1R External thread connection
Tipo da con. Q2R External thread connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-095
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto38.59 Quilograma
Peso líquido38.44 Quilograma
Volume113.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424250911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm