Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 166

021H8402

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1G1/2
Faixa de tamanhos da con. Q2G1/2
Faixa de tamanhos da con. Q31"1/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q42"1/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q51"1/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q62"1/8 in
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Model no.210
No. de placas166
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1G Internal thread connection
Tipo da con. Q2G Internal thread connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Solder connection
Tipo da con. Q6Solder connection
Tipo de produtoBPHE B3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto153.65 Quilograma
Peso líquido153.5 Quilograma
Volume267.976 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm