Danfoss logo
Pic. K

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 240

021H8225

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-210
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoFeet;Lift
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1Null
Faixa de tamanhos da con. Q2Null
Faixa de tamanhos da con. Q31 5/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q4Null
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q63 1/8 in
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-HQ
Nº do modelo210
No. de placas240
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoWith distributor
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H23 1/8 in
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Solder connection
Tipo da con. H2Solder connection
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Null
Tipo da con. Q2Null
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Null
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Solder connection
Tipo de produtoBPHE B3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto205.15 Quilograma
Peso líquido205 Quilograma
Volume338.496 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424257088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm