Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095B, Number of plates: 20
021H4429
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
021H4429
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Universal |
| Aprovação | ASCRNEACPEDRoHSUAUL |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | B3-095B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Null |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de tamanhos da con. Q1 | G2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q2 | G2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q3 | G2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q4 | G2 |
| Faixa de tamanhos da con. Q5 | Null |
| Faixa de tamanhos da con. Q6 | Null |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] | 200 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] | -196 °C |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] | 320 °F |
| Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] | -390 °F |
| Formato da embalagem | Single pack |
| Função | Multifunctional |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| In scope of WEEE | No |
| Material da placa | AISI 304L |
| Material de soldagem | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L) |
| Model no. | 095B |
| No. de placas | 20 |
| Nome do produto | Brazed plate heat exchanger |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nota de função | Null |
| Padrão da placa | L |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Pressão de trabalho máx. [psi] | 435 psi |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 30.0 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Tipo da con. Q1 | G External thread connection |
| Tipo da con. Q2 | G External thread connection |
| Tipo da con. Q3 | G External thread connection |
| Tipo da con. Q4 | G External thread connection |
| Tipo da con. Q5 | Null |
| Tipo da con. Q6 | Null |
| Tipo de produto | BPHE B3-095B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.99 Quilograma |
| Peso líquido | 13.84 Quilograma |
| Volume | 49.663 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424266776 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |