Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 22

021H3223

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-052
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1G1
Faixa de tamanhos da con. Q2G1
Faixa de tamanhos da con. Q35/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q41 1/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-22-3.0-HQ
Nº do modelo052
No. de placas22
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Nota de funçãoWith distributor
Característica
Valor
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1G External thread connection
Tipo da con. Q2G External thread connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.01 Quilograma
Peso líquido6.86 Quilograma
Volume11.486 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424269692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm