Danfoss logo
Pic. B

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-014, Number of plates: 18

021B8915

Max. Working Pressure [bar]: 10, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Nickel

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoEACUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-014
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1HB5/8
Faixa de tamanhos da con. Q2HB5/8
Faixa de tamanhos da con. Q33/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q41/2 in
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemIndustrial pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemNickel
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Model no.014
No. de placas18
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Nota de funçãoNull
Característica
Valor
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]145 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR718
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2Null
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4Null
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Null
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Null
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Hose Barb connection
Tipo da con. Q2Hose Barb connection
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Solder connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.6 Quilograma
Peso líquido1.45 Quilograma
Volume1.896 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm