Danfoss logo
Pic. L

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-260B, Number of plates: 158

021B7860

Max. Working Pressure [bar]: 20, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1H4
Faixa de tamanhos da con. Q2Null
Faixa de tamanhos da con. Q3H4
Faixa de tamanhos da con. Q4Null
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 316L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Model no.260B
No. de placas158
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi]290 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]20.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR718
Tamanho d conexão H5Null
Tamanho da con. H1Null
Tamanho da con. H2H4
Tamanho da con. H3Null
Tamanho da con. H4H4
Tamanho da con. H6Null
Tipo da con. H1Null
Tipo da con. H2Solder connection
Tipo da con. H3Null
Tipo da con. H4Solder connection
Tipo da con. H5Null
Tipo da con. H6Null
Tipo da con. Q1Solder connection
Tipo da con. Q2Null
Tipo da con. Q3Solder connection
Tipo da con. Q4Null
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto201 Quilograma
Peso líquido173.26 Quilograma
Volume375.584 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm