Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 40

021B5342

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoUniversal
AprovaçãoASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Designação de tipoB3-052
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamentoFeet
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de tamanhos da con. Q1G3/4
Faixa de tamanhos da con. Q2G3/4
Faixa de tamanhos da con. Q3G3/4
Faixa de tamanhos da con. Q4G3/4
Faixa de tamanhos da con. Q5Null
Faixa de tamanhos da con. Q6Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx]200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín]-196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín]-390 °F
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoMultifunctional
Grupo de produtosHeat exchangers
In scope of WEEENo
Material da placaAISI 304L
Material de soldagemCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-3.0-H(304L)
Model no.052
No. de placas40
Nome do produtoBrazed plate heat exchanger
Característica
Valor
Nota de funçãoNull
Padrão da placaH
Plate material no.AISI 304L
Pressão de trabalho máx. [psi]435 psi
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Tipo da con. Q1G Internal thread connection
Tipo da con. Q2G Internal thread connection
Tipo da con. Q3G Internal thread connection
Tipo da con. Q4G Internal thread connection
Tipo da con. Q5Null
Tipo da con. Q6Null
Tipo de produtoBPHE B3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.15 Quilograma
Peso líquido11 Quilograma
Volume16.044 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424280864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm