Danfoss logo
ERC 112D - Front

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112D

080G3498

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControladores de temperatura
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Nome do produtoControle de refrigeração eletrônico
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote27 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Saídas digitais (DO) [pcs]4 pc
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de produtoERC 112D

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.133 Kilogram
Peso líquido0.112 Kilogram
Volume0.417 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162507872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm