Danfoss logo
ERC 112D - Front

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 111A

080G3227

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Área de aplicaçãoExpositoresde porta de vidro
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Divisão25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores de temperatura
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 111A BLUE LED, GDM, Pepsico
Nome do produtoControle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote54 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Saídas digitais (DO) [pcs]1 pc
SCIP dossier no.372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dossier product nameERC111A
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Teor de PFAS [Sim/Não]No
Tipo de controladorRefrigeração comercial
Tipo de produtoERC 111A
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.092 Quilograma
Peso líquido0.086 Quilograma
Volume0.416 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428876346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm