Danfoss logo
AS-XP05

Módulo E/S, AS-XP05

080G6014

Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCEEACRCMUA
Área de aplicaçãoProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
CigarraNÃO
Classificação da carcaça IPIP20
Consumo de energia [W]5.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoAS-XP05 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entradas analógicas (AI) [pc]10 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]10 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoI/O module
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores programáveis
Kit de conectores080G6034
Kit de conectores incl.Sim
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoMódulo E/S
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Relógio em tempo realNÃO
Saídas analógicas (AO) [pc]2 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]5 pc
SCIP dossier no.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-2
Tipo de displayWithout Display
Tipo de produtoAS-XP05
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto262 Grama
Peso líquido157 Grama
Volume1.152 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm