Módulo E/S, AS-XP10
080G6010
Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
080G6010
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | Reconhecido pela norma ULCE |
| Área de aplicação | Programmable controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Cigarra | NÃO |
| Classificação da carcaça IP | IP20 |
| Consumo de energia [W] | 6.0 W |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | AS-XP10 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entradas analógicas (AI) [pc] | 14 pc |
| Entradas digitais (DI) [pcs] | 18 pc |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Função | I/O module |
| Funcional | NÃO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Controladores programáveis |
| Kit de conectores | 080G6033 |
| Kit de conectores incl. | Sim |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Método de montagem | Trilho DIN |
| Nome do produto | Módulo E/S |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relógio em tempo real | NÃO |
| Saídas analógicas (AO) [pc] | 2 pc |
| Saídas digitais (DO) [pcs] | 10 pc |
| SCIP dossier no. | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| SCIP dossier product name | ALSMART SCIP-4 |
| Tipo de display | Without Display |
| Tipo de produto | AS-XP10 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.41 Quilograma |
| Peso líquido | 0.324 Quilograma |
| Volume | 1.315 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |