Danfoss logo
080G6042_as-ui04_panel

Painel de controle, AS-UI04

080G6042

Método de montagem: MONTAGEM EM PAINEL, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCEEAC
Área de aplicaçãoProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
CigarraNÃO
Classificação da carcaça IPIP65
Consumo de energia [W]10.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoAS-UI04 S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)-II7(c)-V
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoUser Interface
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores programáveis
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Kit de conectores080G6051
Kit de conectores incl.Sim
Material DescriptionAS-UI04 Panel Mounted SinglePack
Método de montagemMONTAGEM EM PAINEL
Nome do produtoPainel de controle
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Relógio em tempo realNÃO
SCIP dossier no.939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc
SCIP dossier product nameAlsmart Codes
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de comunicaçãoCAN-FD
Tipo de displayTFT 480x272 color
Tipo de produtoAS-UI04
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.355 Quilograma
Peso líquido0.25 Quilograma
Volume1.477 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162931189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm