Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

Controlador programável, 6 relés

080G6040

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: 2xRS485, Entradas digitais (DI) [pcs]: 12, Entradas analógicas (AI) [pc]: 10, Saídas digitais (DO) [pcs]: 6, Saídas analógicas (AO) [pc]: 3, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCEEACRCMUA
Área de aplicaçãoProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
CigarraNÃO
Classificação da carcaça IPIP20
Consumo de energia [W]30.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoAS-CX06 Mid SSR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entradas analógicas (AI) [pc]10 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]12 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-VI7(c)-V7(a)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador programável
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores programáveis
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Kit de conectores080G6031
Kit de conectores incl.Sim
Mais informaçõesSolid State Relay 1pc
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR SinglePack
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador programável, 6 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]3 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]6 pc
SCIP dossier no.f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
SCIP dossier product nameAlsmart AS-CX06
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]60.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]24.00 V
Tipo de comunicação2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tipo de displayWithout Display
Tipo de produtoAS-CX06
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto413 Grama
Peso líquido352 Grama
Volume1.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162849019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm