AS-CX06
080G6031
Função: Kit de conectores, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27
080G6031
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| Área de aplicação | Programmable controller |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | AS-CX06 Mid/Pro Connector kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função | Kit de conectores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Controladores programáveis |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AS-CX06 Mid / Pro Connector kit I/27 |
| Nome do produto | Connector |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 27 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de display | Without Display |
| Tipo de produto | AS-CX06 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 69 Grama |
| Peso líquido | 57 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |