AS-Side
080G6028
Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
080G6028
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| Área de aplicação | Programmable controller |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | AS-Side connector kit 5/pcs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função | SIDE CONNECTOR |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Controladores programáveis |
| Material Description | AS-Side Connector |
| Nome do produto | Connector |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de display | Without Display |
| Tipo de produto | AS-Side |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11 Grama |
| Peso líquido | 9 Grama |
| Volume | 0.015 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |