Danfoss logo
AS-CX06 Pro+

Controlador programável, 6 relés

080G6000

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: 2xRS485, Entradas digitais (DI) [pcs]: 12, Entradas analógicas (AI) [pc]: 10, Saídas digitais (DO) [pcs]: 6, Saídas analógicas (AO) [pc]: 3, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCEEACRCMUA
Área de aplicaçãoProgrammable controller
Bateria backup [V] CC [Máx]42 V
Bateria backup [V] CC [Mín]18 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
CigarraNÃO
Classificação da carcaça IPIP20
Consumo de energia [W]30.0 W
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 pc
Designação de tipoAS-CX06 Pro+
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entradas analógicas (AI) [pc]10 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]12 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador programável
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores programáveis
In scope of WEEENo
Kit de conectores080G6030
Kit de conectores incl.Sim
Material DescriptionAS-CX06 Pro+ SinglePack
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador programável, 6 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]3 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]6 pc
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]60.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]24.00 V
Tipo de comunicação2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Tipo de displayWithout Display
Tipo de produtoAS-CX06
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.44 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Volume1.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm