Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Tensão de alimentação [V] CA: 21 - 265, Tipo de comunicação: USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCEUA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CigarraNÃO
Consumo de energia [W]15.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entradas analógicas (AI) [pc]10 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]22 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosElectronic controllers
Kit de conectores incl.Sim
Característica
Valor
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoLiquid level controller
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]15 pc
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]265 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]21 V
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]230.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]40.00 V
Tipo de comunicação1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Tipo de produtoEKE 3470P
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.039 Quilograma
Peso líquido0.655 Quilograma
Volume4.426 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk