Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Controlador de velocidade do ventilador, XGE-2CIQ01

061H3248

Configuração de fábrica [bar]: 15, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 18, Designação de tipo: XGE-2CIQ01

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
Ajuste de velocidade mín. [%]35%@60Hz45%@50Hz
AprovaçãoCE
Banda P máx. [bar]6.0 bar
Banda P máx. [psi]87.0 psi
CarcaçaFECHADO
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Compatible motorsAC fan motors
Con. da press. de entradaDIN 8906
Configuração de fábrica [psig]218.0 psig
Contains batteriesNo
Designação de tipoXGE-2CIQ01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]18.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]8.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]1.80 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]0.80 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]261.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]116.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores eletrônicos
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2CIQ01 IP/60
Nome do produtoControlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressãocom Schrader
Número de fases1
Press. de entrada int./ext.Female
Pressão máx. de trabalho [psig]681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]47.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote60 pc
RefrigerantesR407HR410AR449BR450AR513A
Saída/Fase de corrente máx. [A]3 A
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]200 V
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoXGE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.211 Quilograma
Peso líquido0.19 Quilograma
Volume0.742 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162259092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm