Danfoss logo
Controlador de velocidade do ventilador-product-details

Controlador de velocidade do ventilador

061H3164

Configuração de fábrica [bar]: 21, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 10, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
Ajuste de velocidade mín. [%]35%@60Hz45%@50Hz
AprovaçãoCECSAEACUL
Banda P máx. [bar]6.0 bar
Banda P máx. [psi]87.0 psi
CarcaçaFECHADO
Classificação da carcaça IPIP65
ComentáriosPLUG ORDERED SEPARATELY
Compatible motorsAC fan motors
Con. da press. de entradaDIN 8906
Configuração de fábrica [psig]304.0 psig
Contains batteriesNo
Designação de tipoXGE-4MIQ10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]25.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]10.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]2.50 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]1.00 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]362.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]145.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores eletrônicos
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MIQ10
Nome do produtoControlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressãocom Schrader
Número de fases1
Pressão máx. de trabalho [psig]681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]47.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote60 pc
RefrigerantesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Saída/Fase de corrente máx. [A]3 A
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]200 V
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoXGE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.21 Quilograma
Peso líquido0.116 Quilograma
Volume0.742 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255247517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm