Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Controlador de velocidade do ventilador

061H3145

Configuração de fábrica [bar]: 8, Banda P máx. [bar]: 4.5, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 8, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 18

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoCE
Banda P máx. [bar]4.5 bar
Banda P máx. [psi]65.0 psi
CarcaçaFECHADO
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Compatible motorsEC fan motors
Con. da press. de entradaDIN 8906
Configuração de fábrica [psig]116.0 psig
Contains batteriesNo
Designação de tipoXGE-2SEI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]18.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]8.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]1.80 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]0.80 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]261.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]116.00 psig
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores eletrônicos
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SEI I/60
Nome do produtoControlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressãocom Schrader
Press. de entrada int./ext.Female
Pressão máx. de trabalho [psig]681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]47.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico061H3245
Qnt. do pacote60 pc
RefrigerantesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4
Tensão de alimentação [V] CC10.00 V
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoXGE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.225 Quilograma
Peso líquido0.19 Quilograma
Volume0.735 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428531580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm