Danfoss logo
Controlador de velocidade do ventilador-product-details

Controlador de velocidade do ventilador

061H3080

Configuração de fábrica [bar]: 28, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 7, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 22, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
Ajuste de velocidade mín. [%]35%@60Hz45%@50Hz
AprovaçãoATEXCECSAEACUL
Banda P máx. [bar]7.0 bar
Banda P máx. [psi]101.0 psi
CarcaçaFECHADO
CE markYes
Classificação da carcaça IPIP65
Compatible motorsAC fan motors
Con. da press. de entradaDIN 8906
Configuração de fábrica [psig]406.0 psig
Contains batteriesNo
Designação de tipoXGE-6CC-7QA914
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]39.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]22.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]3.90 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]2.20 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]566.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]319.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoCut Off
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores eletrônicos
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Nome do produtoControlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressãocom Schrader
Número de fases1
Peças incluídasPlug
Press. de entrada int./ext.Female
Pressão máx. de trabalho [psig]681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]47.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Saída/Fase de corrente máx. [A]3 A
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]200 V
Texto de vendas ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoXGE
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.272 Quilograma
Peso líquido0.19 Quilograma
Volume0.804 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424693619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm