Controlador de velocidade do ventilador
061H3074
Configuração de fábrica [bar]: 19, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 10, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 25
061H3074
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electron. control accessories |
| Ajuste de velocidade mín. [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Aprovação | ATEXCECSAEACUL |
| Banda P máx. [bar] | 6.0 bar |
| Banda P máx. [psi] | 87.0 psi |
| Carcaça | FECHADO |
| CE mark | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Con. da press. de entrada | DIN 8906 |
| Configuração de fábrica [psig] | 276.0 psig |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | XGE-4CCB-7QA908 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 25.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 10.00 bar |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 2.50 MPa |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 1.00 MPa |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 362.00 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 145.00 psig |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função | Cut Off |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Controladores eletrônicos |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| Nome do produto | Controlador de velocidade do ventilador |
| Número de fases | 1 |
| Peças incluídas | Plug |
| Press. de entrada int./ext. | Male |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 681 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 47.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Saída/Fase de corrente máx. [A] | 3 A |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 200 V |
| Texto de vendas ATEX | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |
| Tipo de produto | XGE |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.266 Quilograma |
| Peso líquido | 0.19 Quilograma |
| Volume | 0.808 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |