Danfoss logo
Controlador de velocidade do ventilador-product-details

Controlador de velocidade do ventilador

061H3066

Configuração de fábrica [bar]: 21, Banda P máx. [bar]: 6, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 10, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCECSAEACUL
Banda P máx. [bar]6.0 bar
Banda P máx. [psi]87.0 psi
CarcaçaFECHADO
Classificação da carcaça IPIP65
Compatible motorsEC fan motors
Con. da press. de entradaDIN 8906
Configuração de fábrica [psig]304.0 psig
Contains batteriesNo
Designação de tipoXGE-4SEIQ01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]25.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]10.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]2.50 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]1.00 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]362.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]145.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores eletrônicos
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Nome do produtoControlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressãocom Schrader
Press. de entrada int./ext.Female
Pressão máx. de trabalho [psig]681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]47.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote60 pc
RefrigerantesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4
Tensão de alimentação [V] CC10.00 V
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoXGE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.272 Quilograma
Peso líquido0.215 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255250197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm