Danfoss logo
RGE-N

Controlador de velocidade do ventilador, RGE

061H3048

Configuração de fábrica [bar]: 32, Número de fases: 1, Banda P máx. [bar]: 9, Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]: 39, Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]: 16, Designação de tipo: RGE-Z1L6-7DS

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
Ajuste de velocidade mín. [%]35%@60Hz45%@50Hz
AprovaçãoCE
Banda P máx. [bar]9.0 bar
Banda P máx. [psi]131.0 psi
CarcaçaFECHADO
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP54
Comprimento do tubo capilar [mm]900 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]35.4 in
Con. da press. de entradaDIN 8906
Configuração de fábrica [psig]464.0 psig
Contains batteriesNo
Designação de tipoRGE-Z1L6-7DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]39.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]16.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]3.90 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]1.60 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]566.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]232.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores eletrônicos
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1L6-7DS
Nome do produtoControlador de velocidade do ventilador
Notas da conexão de pressãocom Schrader
Número de fases1
Número de terminais [pcs]2 pc
Press. de entrada int./ext.Female
Pressão máx. de trabalho [psig]681 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]47.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote27 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR407HR410AR449BR450AR513A
Saída/Fase de corrente máx. [A]2 A
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]200 V
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoRGE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.42 Quilograma
Peso líquido0.419 Quilograma
Volume0.998 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428275705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm