EKC 100; EKC 200
084B8588
Usado para produtos: EKC 100; EKC 200, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 9
084B8588
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EKC 100/200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Divisão | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Conectores de 3 polos,5.0mm,30 pçs |
| Grupo de produtos | Electron. control accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs |
| Nome do produto | Terminal |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP dossier product name | EKC Accessories |
| Teor de PFAS [Sim/Não] | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | EKC 100EKC 200 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.176 Quilograma |
| Peso líquido | 0.175 Quilograma |
| Volume | 0.308 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |