Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, I-Pack, EKC 22x
084B4188
Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 30
084B4188
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEUAUKCA |
| CE mark | Yes |
| Consumo de energia [VA] | 0.1 VA |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EKA 206 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função | RS-485 Adapter for Modbus |
| Grupo de produtos | Electron. control accessories |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mais informações | TTL to RS-485 Adapter |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, I-Pack |
| Nome do produto | Módulo de comunicação |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produto idêntico | 084B4088 |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| Tensão de alimentação [V] CC | 5.00 V |
| Tipo de comunicação | RS-485 |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | EKC 22x |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 33.2 Grama |
| Peso líquido | 17.83 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162689462 |