AK-UI55 Info
084B4077
Função: Monitor remoto, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 30
084B4077
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Consumo de energia [VA] | 0.1 VA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Monitor remoto |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Electron. control accessories |
| Material Description | AK-UI55 Info S/M-Pack |
| Nome do produto | Monitor |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produto idêntico | 084B4195 |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dossier no. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dossier product name | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Tipo de produto | AK-UI55 Info |
| Usado para produtos | AK-CC55 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.044 Quilograma |
| Peso líquido | 0.03 Quilograma |
| Volume | 0.15 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |